Elektrické pohony, AMV 85, Napájacie napätie [V] AC: 24

082G1450

AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 10.66 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 10.582 Kilogram
Objem 24.29 Liter
EAN 5702421507582

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Havarijná funkcia Nie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Použitie HD HVAC a CZT
Pozícia spätnej väzby nie - potrebný potenciometer
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina nadol (spiatočka) Nie
Pružina nahor Nie
Príkon [W] 11 W
Ručné ovládanie Áno
Rýchlosť pohonu [s/mm] 8 s/mm
SCIP dossier no. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP dossier product name AMV(E) 85/86
Stupeň krytia IP54
Teplota okolia [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Trieda ochrany II
Typ AMV 85
Typ pohonu Elektrické
Typ riadiaceho signálu 3-bodová
Typ rýchlosti Štandard
UK RoHS compliance Out of scope
Uzatváracia sila [N] 5000 N
Zdvih (mm) 40 mm
Čas obrátky [s] 0 "

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality