Regulátor kapacity, AK-PC 572

080G0320

Funkcia: Balenie CO₂, Digitálne vstupy (DI) [ks]: 8, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: MODBUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.662 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.629 Kg
Volume 2.837 Liter
EAN 5702428587259

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analógové vstupy (AI) [ks] 8 pc
Analógové výstupy (AO) [ks] 3 pc
Battery type or Name Lithium coin cell
China RoHS compliance Out of scope
Digitálne vstupy (DI) [ks] 8 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks] 8 pc
Displej vpredu ÁNO
Displej – možnosť Vpredu Možnosť: MMIGRS2
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkcia Balenie CO₂
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Jazyk výrobku Chorvátčina
Čeština
Dánčina
Holandčina
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Maďarčina
Taliančina
Poľština
Portugalčina
Rumunsko
Ruština
Srbčina
Španielčina
Turečtina
Max. počet kompresorov 5 pc
Množstvo po formátoch balenia 12 pc
Montážna metóda koľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Napájacie napätie [V] DC 24 V
Oblasť použitia Regulácia výkonu
Osvedčenie CE
CMIM
EAC
cURus
Počet batérií 1
Product Name Description Regulátor kapacity
Produktová skupina Compressor/condenser control
Príkon [W] 10 W
Príslušenstvo k výrobku Electron. control accessories
Regulácia kapacity ventilátora Speed
Režim regulácie ventilátora PI
Režim regulácie výkonu PI
Režim výkonu kompresora Krok/rýchlosť/PWM
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ AK-PC 572
Typ komunikácie MODBUS
Typ regulácie kondenzátora Tlak/Teplota
Typové označenie AK-PC 572
UK RoHS compliance Out of scope
Vlastnosti výrobku v súlade s CO2
Bezpečnosť kompresora
Bezpečnosť teploty vypúšťaného plynu
Bezpečnosť ventilátora
Tlak plavákového kondenzátora
Funkcia obnovenia tepla
Bezpečnosť vysokého tlaku
zabudovaný LCD displej
Núdzové vypínanie neprioritných obvodov
Bezpečnosť nízkeho tlaku
Nočná optimalizácia
Optimalizácia P0
Regulácia tlaku prijímača
Bezpečnosť teploty nasávaných plynov
Vstup regulácie výkonu Tlak/Teplota
Zariadenie Vrátane konektorov
Ďalšie informácie Relé 5,6 typ v pevnej fáze

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality