Programovateľný ovládač, 6 relé, MCX06D

080G0167

Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 32

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 244 Gram
Hmotnosť bez obalu 205 Gram
Volume 1.178 Liter
EAN 5702423284825

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analógové vstupy (AI) [ks] 4 pc
Analógové výstupy (AO) [ks] 3 pc
Battery type or Name Lithium coin cell
Bzučiak ÁNO
China RoHS compliance Yes
Digitálne vstupy (DI) [ks] 8 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks] 6 pc
Dá sa vykonávať servis Nie
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Priemyselný balík
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkcia Programovateľný ovládač
Hodiny reálneho času ÁNO
Identický produkt 080G0112
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Klasifikácia IP krytia IP40
Kódové č. súpravy konektora 080G0179
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 32 pc
Montážna metóda koľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Napájacie napätie [V] DC 24 V
Osvedčenie CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Počet batérií 1
Product Name Description Programovateľný ovládač, 6 relé
Produktová skupina Programmable controllers
Príkon [W] 6 W
Príslušenstvo k výrobku Electron. control accessories
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ MCX06D
Typ displeja LCD
Typ komunikácie CANBUS
MODBUS
RS485
Typové označenie MCX06D
UK RoHS compliance Yes
Zahrnutá súprava konektora Nie

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality