Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL140TM-1, Počet dosiek: 180, 25 bar
079U6168
Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
Materiál spájky: Meď
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Materiál spájky: Meď
Hmotnosť s obalom | 141.195 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 103.166 Kg |
Volume | 508.8 Liter |
EAN | 5702425169359 |
Hmotnosť s obalom | 141.195 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 103.166 Kg |
Volume | 508.8 Liter |
EAN | 5702425169359 |
Celková výška bez podstavcov [mm] | 611 mm |
Celková šírka [mm] | 241 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Connection length 1 [mm] | 30 mm |
Connection length 2 [mm] | 30 mm |
Connection size 1 | 2 1/2 |
Connection size 2 | 2 1/2 |
Connection type 1 | R |
Connection type 2 | R |
Dĺžka spoja, strana 1 [mm] | 30 mm |
Dĺžka spoja, strana 2 [mm] | 30 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Horizontálne stredový priechod [mm] | 150 mm |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | III |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Material Description (Short Te | SL140TM-1-180_2_25_S1_4B2,5 |
Materiál platne | 1.4404 |
Materiál spájky | Meď |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Osvedčenie | PED |
Plate material no. | 1.4404 |
Počet dosiek | 180 |
Počet prechodov | 1 |
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 25 bar |
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 25 bar |
Product Name Description | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Skupina kvapaliny | 1 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 225 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -196 °C |
Typ | SL140TM-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm] | 520 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.32 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.32 L |
Vzor platne | TM |
Štandardný prípoj | ISO 7 |
Celková výška bez podstavcov [mm] | 611 mm |
Celková šírka [mm] | 241 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Connection length 1 [mm] | 30 mm |
Connection length 2 [mm] | 30 mm |
Connection size 1 | 2 1/2 |
Connection size 2 | 2 1/2 |
Connection type 1 | R |
Connection type 2 | R |
Dĺžka spoja, strana 1 [mm] | 30 mm |
Dĺžka spoja, strana 2 [mm] | 30 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Horizontálne stredový priechod [mm] | 150 mm |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | III |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Material Description (Short Te | SL140TM-1-180_2_25_S1_4B2,5 |
Materiál platne | 1.4404 |
Materiál spájky | Meď |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Osvedčenie | PED |
Plate material no. | 1.4404 |
Počet dosiek | 180 |
Počet prechodov | 1 |
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 25 bar |
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 25 bar |
Product Name Description | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Skupina kvapaliny | 1 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 225 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -196 °C |
Typ | SL140TM-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm] | 520 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.32 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.32 L |
Vzor platne | TM |
Štandardný prípoj | ISO 7 |