Servisný termostat; s príslušenstvom, B0

077B7005

Typ: B0, Typové označenie: Servisný termostat; s príslušenstvom, Použité pre produkt: skrinky na zmrzlinu, Teplé zopnutie [°C]: -7.8, Teplé vypnutie [°C]: -15.0, Studené zopnutie [°C]: -21.0, Studené vypnutie [°C]: -32.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2300

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.148 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.13 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006624

 

China RoHS compliance Out of scope
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 2300 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce] 90.5 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 40 pc
Osvedčenie CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Použité pre produkt skrinky na zmrzlinu
Product Name Description Servisná súprava
Produktová skupina Mechanical cold controls
Studené vypnutie [°C] -32.5 °C
Studené vypnutie [°F] -26.5 °F
Studené zopnutie [°C] -21 °C
Studené zopnutie [°F] -5.8 °F
Teplé vypnutie [°C] -15 °C
Teplé vypnutie [°F] 5 °F
Teplé zopnutie [°C] -7.8 °C
Teplé zopnutie [°F] 18 °F
Typ B0
Typové označenie s príslušenstvom
Servisný termostat
UK RoHS compliance Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality