Štandardný termostat, B4

077B4047

Typ: B4, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Chladničky; s manuálnym odmrazovaním, Teplé zopnutie [°C]: -4.0, Teplé vypnutie [°C]: -13.0, Studené vypnutie [°C]: -22.0, Studené vypnutie [°C]: -22.0, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.096 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.09 Kg
Volume 0.309 Cubic dec.
EAN 5702424012205

 

Alt. Danfoss, kód 1 (servis) 077B4047
China RoHS compliance Out of scope
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 1000 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Priemyselný balík
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koncovky 6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 80 pc
Nastavenie polohy TEPLÝ
Nastavené pri tlaku [mm Hg] 760 mmHg
Osvedčenie BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Použité pre produkt Chladničky
s manuálnym odmrazovaním
Product Name Description Termostat
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -25 °C
Servisný termostat pre 077B4019
077B4020
077B4021
077B4032
077B4040
077B4043
077B4047
077B4048
077B4049
077B4052
077B4058
077B4059
077B4064
077B4067
077B4070
077B4071
077B4074
077B4077
077B4080
077B4088
Studené odmrazovanie [°C] 6 °C
Studené vypnutie [°C] -22 °C
Studené zopnutie [°C] -11 °C
Teplé odmrazovanie [°C] 6 °C
Teplé vypnutie [°C] -13 °C
Teplé zopnutie [°C] -4 °C
Typ B4
Typové označenie Štandardný termostat
UK RoHS compliance Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality