Štandardný termostat, B20

077B2077

Typ: B20, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Mrazničky s aktívnym alarmom, Teplé zopnutie [°C]: -10.0, Teplé vypnutie [°C]: -17.0, Studené vypnutie [°C]: -34.7, Studené vypnutie [°C]: -34.7, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.105 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.105 Kg
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424004101

 

China RoHS compliance Out of scope
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 2000 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Priemyselný balík
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koncovky 6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 80 pc
Nastavenie polohy TEPLÝ
Nastavené pri tlaku [mm Hg] 760 mmHg
Osvedčenie CMIM
BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Použité pre produkt Mrazničky s aktívnym alarmom
Product Name Description Termostat
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -25 °C
Signál rozdielu tepla [°C] 4 °C
Signál studeného zopnutia [°C] -19 °C
Studené vypnutie [°C] -34.7 °C
Studené zopnutie [°C] -24 °C
Teplé vypnutie [°C] -17 °C
Teplé zopnutie [°C] -10 °C
Typ B20
Typové označenie Štandardný termostat
UK RoHS compliance Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality