Termostat, B045

077B0455

Teplé zopnutie [°C]: 7.0, Teplé vypnutie [°C]: -3.0, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.079 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.076 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424006280

 

Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 1000 mm
Formát balenia Priemyselný balík
Koncovky 6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 100 pc
Nastavenie polohy Fixed
Nastavené pri tlaku [mm Hg] 760 mmHg
Osvedčenie BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Product Name Description Termostat
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -25 °C
Teplé vypnutie [°C] -3 °C
Teplé zopnutie [°C] 7 °C
Typ B045

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality