Štandardný termostat, B02

077B0220

Typ: B02, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Absorpčné chladiče, Teplé zopnutie [°C]: 3.5, Teplé vypnutie [°C]: -1, Studené vypnutie [°C]: -13, Studené vypnutie [°C]: -13, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.091 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.091 Kilogram
Objem 0.236 Liter
EAN 5702424005887

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 1200 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Priemyselný balík
In scope of WEEE Yes
Koncovky 6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 100 pc
Nastavenie polohy TEPLÝ
Nastavené pri tlaku [mm Hg] 760 mmHg
Názov výrobku Termostat
Osvedčenie BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Použité pre produkt Absorpčné chladiče
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -25 °C
Studené vypnutie [°C] -13 °C
Studené zopnutie [°C] -7 °C
Teplé vypnutie [°C] -1 °C
Teplé zopnutie [°C] 3.5 °C
Typ B02
Typové označenie Štandardný termostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality