Štandardný termostat, B0

077B0027

Typ: B0, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Chladiace zariadenia na nápoje, Teplé zopnutie [°C]: 15.2, Teplé vypnutie [°C]: 9.0, Studené zopnutie [°C]: 8.0, Studené vypnutie [°C]: 0.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.088 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.077 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424005153

 

China RoHS compliance Out of scope
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 1200 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Priemyselný balík
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koncovky 6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 100 pc
Nastavenie polohy CHLADNÝ
Nastavené pri tlaku [mm Hg] 760 mmHg
Osvedčenie BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Použité pre produkt Chladiace zariadenia na nápoje
Product Name Description Termostat
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -25 °C
Studené vypnutie [°C] 0.5 °C
Studené zopnutie [°C] 8 °C
Teplé vypnutie [°C] 9 °C
Teplé zopnutie [°C] 15.2 °C
Typ B0
Typové označenie Štandardný termostat
UK RoHS compliance Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality