B0

077B0023

Typ: B0, Teplé zopnutie [°C]: -10.5, Teplé vypnutie [°C]: -16.0, Studené zopnutie [°C]: -19.5, Studené vypnutie [°C]: -26.0, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.08 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.074 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424005191

 

China RoHS compliance Out of scope
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 1000 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Priemyselný balík
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koncovky 6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 100 pc
Nastavenie polohy TEPLÝ
Nastavené pri tlaku [mm Hg] 760 mmHg
Osvedčenie BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Product Name Description Termostat
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -25 °C
Studené vypnutie [°C] -26 °C
Studené zopnutie [°C] -19.5 °C
Teplé vypnutie [°C] -16 °C
Teplé zopnutie [°C] -10.5 °C
Typ B0
UK RoHS compliance Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality