B0

077B0007

Typ: B0, Použité pre produkt: Mrazničky, Teplé zopnutie [°C]: 7.1, Teplé vypnutie [°C]: -2.0, Studené zopnutie [°C]: 1.0, Studené vypnutie [°C]: -9.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1300

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.089 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.075 Kg
Volume 0.262 Liter
EAN 5702424003937

 

China RoHS compliance Out of scope
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 1300 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Priemyselný balík
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koncovky 6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 90 pc
Nastavenie polohy CHLADNÝ
Nastavené pri tlaku [mm Hg] 760 mmHg
Osvedčenie BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Použité pre produkt Mrazničky
Product Name Description Termostat
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -25 °C
Studené vypnutie [°C] -9.5 °C
Studené zopnutie [°C] 1 °C
Teplé vypnutie [°C] -2 °C
Teplé zopnutie [°C] 7.1 °C
Typ B0
UK RoHS compliance Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality