BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH

071B0012

BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.168 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.167 Kg
Volume 0.2 Liter
EAN 5702425000744

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Content Screws, bush and flange.
Description BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Množstvo po formátoch balenia 96 pc
Produktová skupina Accessories for Burner Components
SCIP dossier no. 392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
SCIP dossier product name Screws and Bush
Teplota okolia [°C] [max.] 80 °C
Teplota okolia [°C] [min.] -10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -20 °C
Typ Accessories for BFP
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality