Rozdeľovač chladiva, RD 79, 15 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.40 mm

069G501015

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [palce]: 1 1/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1/4 in, Počet otvorov: 15, Max. Pracovný tlak [bar]: 49.0, Veľkosť dýzy [mm]: 12.40

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.884 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.82 Kg
Volume 0.93 Liter
EAN 5702422051282

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Priemyselný balík
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. Pracovný tlak [bar] 49 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 711 psig
Množstvo po formátoch balenia 6 pc
Osvedčenie UL
Počet otvorov 15 pc
Product Name Description Rozdeľovač chladiva
Produktová skupina Refrigerant distributors
Typ RD 79
Typ prívodného pripojenia SPÁJKA, ODM
Typové označenie RD79-L12,4-J15
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť dýzy [mm] 12.4 mm
Veľkosť prívodu [palce] 1 1/8 in
Veľkosť telesa 79
Veľkosť vývodu [palce] 1/4 in

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality