Chladiaci ventil, TEAT 20-2, Príruby

068G6065

Teplotný rozsah [°C]: 90 - 130, Príslušenstvo k výrobku: Príruby

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.618 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 2.462 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422035398

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Dá sa vykonávať servis náhradné diely TXV
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 5000 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce] 192 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Jednodielne balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória Art. 3, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál telesa Liatina GGG40.3
Max. Pracovný tlak [bar] 20 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 290 psig
Max. skúšobný tlak [bar] 30 bar
Max. skúšobný tlak [psig] 435 psig
Menovité podmienky výk. [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Menovité podmienky výk. [SI] Podchladenie = 4 K
tevap=4 °C
Menovitý výkon R717 [kW] 6.4 kW
Menovitý výkon R717 [TR] 1.8 TR
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Osvedčenie EAC
Popis výrobku Termostatický vstrekovací ventil
Product Name Description Chladiaci ventil
Produktová skupina Expansion valves
Príslušenstvo k výrobku Príruby
Pásmo P [ºC] 20 °C
Pásmo P [ºF] 68 °F
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
Skupina kvapaliny 1
Smer Prechodový
Teplotný rozsah [°C] [max.] 130 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] 90 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 266 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] 194 °F
Typ TEAT 20-2
Typ prípoja Príruba na zváranie
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 1/2 in
Veľkosť prípoja [palce] 1/2 in
Vyrovnávanie tlaku Interne vyrovnávaný

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality