HFE 3 PN6 32/28 rotačný 3-cestný prírubový

065Z0430

HFE 3 PN6 32/28 rotačný 3-cestný prírubový

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.761 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 6.761 Kilogram
Objem 5.57 Liter
EAN 5710104033471

 

Alt. médium Roztok glykolu do 50 %
Aplik. altern. VSP Centrálne zásobovanie teplom
Charakteristika prietoku S charakteristika
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HFE 3 PN6 32/28 rotačný 3-cestný prírubový
Dimenzia prípoja PN 6
Funkcia Prepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 28 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál otočného čapu DZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál telesa ventilu Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia upchávky EPDM
Materiál ventilovej kuželky DZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál vretena Nerezová oceľ
Menovitý tlak [bar] 6 bar
Montážna verzia Prívod
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] Rozdeľovanie: 0,5
Miešanie: 1,0
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Použitie Vykurovanie
Počet otvorov 3
Prevádzkový krútiaci moment [Nm] 5 N-m
Priemer [mm] 32 mm
Produktová skupina Other valves
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Teplota média [°C] [max.] 110 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ HFE 3
Typy pripojenia Príruba
UK RoHS compliance Out of scope
Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.] 0.5 bar
Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.] 0.5 bar

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality