HRB 3 PN10 15/0,4 rotačný 3-cestný Rp1/2

065Z0399

HRB 3 PN10 15/0,4 rotačný 3-cestný Rp1/2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.648 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.62 Kilogram
Objem 1.288 Liter
EAN 5710104033556

 

Alt. médium Roztok glykolu do 50%
Charakteristika prietoku S charakteristika
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 15/0,4 rotačný 3-cestný Rp1/2
Dimenzia prípoja Rp 1/2
Hodnoty Kvs [m³/h] 0.4 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál otočného čapu DZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál telesa ventilu DZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál tesnenia upchávky EPDM
Materiál ventilovej kuželky DZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Menovitý tlak [bar] 10 bar
Montážna verzia Prívod
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] Rozdeľovanie: 0,02
Miešanie: 0,05
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
PN altern. VSP 6
Použitie Vykurovanie
Počet otvorov 3
Prevádzkový krútiaci moment [Nm] 5 N-m
Priemer [mm] 15 mm
Produktová skupina Other valves
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Teplota média [°C] [max.] 110 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ HRB 3
Typy pripojenia vnútorný závit
UK RoHS compliance Out of scope
Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.] 1 bar
Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.] 2 bar

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality