Guľové ventily, JIP-WW, RB, rukoväť, Redukovaný otvor, PN 40, DN 25, Zváraný

065N0110

JIP-WW DN 25 PN40 L hi

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.206 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 1.19 Kilogram
Volume 1.692 Liter
EAN 5702421650028

 

Alt. médium Roztok glykolu do 50 %
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-WW DN 25 PN40 L hi
Dĺžka [mm] 230 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Zap./Vyp.
Hodnoty Kvs [m³/h] 34 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál gule ventilu Nerezová oceľ
Materiál telesa Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál telesa ventilu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál tesnenia kužeľa / sedla PTFE+C
Materiál tesnenia vretena PTFE/grafit
Materiál vretena ventilu Nerezová oceľ napr. X2CrNi19-11 (EN10272) / mat. č. 1.4306
Materiál zváraných koncov Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Montážna poloha Všetko
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Použitie Vykurovanie a chladenie
Počet otvorov 2
Produktová skupina Ball valves
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 40 bar
skúška netesnosti [% Kvs] Miera netesnosti A
Teplota média [°C] [max.] 180 °C
Teplota média [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolia [°C] [min.] -40 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Tlaková trieda PN 40
Typ JIP-WW, RB, Handle
Typ prevádzky Rukoväť
Typ ventilu Redukovaný otvor
Typy pripojenia Zváraný
Uhol otáčania [°] 90 °
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť ventilu DN 25
Štandard schvaľovania EN 12266 časť 1 P10-P11-P12 a časť 2 F20
Smernica PED 97/23/EHS Modul H1

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality