VFY-puzdro, EPDM
065B7585
Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
VFY-puzdro DN100 EPDM
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
VFY-puzdro DN100 EPDM
Hmotnosť s obalom | 0.19 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.19 Kg |
Volume | 1.057 Liter |
EAN | 5710104066158 |
Hmotnosť s obalom | 0.19 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.19 Kg |
Volume | 1.057 Liter |
EAN | 5710104066158 |
Description | VFY-puzdro DN100 EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál vložky ventilu | EPDM |
Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
Priemer [mm] | 100 mm |
Priemer [mm] [max.] | 100 mm |
Produktová skupina | Butterfly valves accessories |
Typ | VFY-Liner |
Typ ventilu | Náhradné puzdro |
Description | VFY-puzdro DN100 EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál vložky ventilu | EPDM |
Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
Priemer [mm] | 100 mm |
Priemer [mm] [max.] | 100 mm |
Produktová skupina | Butterfly valves accessories |
Typ | VFY-Liner |
Typ ventilu | Náhradné puzdro |