Spätný ventil, NVD 802, Medzi prírubou
065B7520
Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
NVD 802 PN16 DN32
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
NVD 802 PN16 DN32
Hmotnosť s obalom | 0.428 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.414 Kg |
Volume | 0.21 Liter |
EAN | 5710104063362 |
Hmotnosť s obalom | 0.428 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.414 Kg |
Volume | 0.21 Liter |
EAN | 5710104063362 |
Alt. médium | Roztok glykolu do 50 % |
Alter. médium 2 | Úžitková voda |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NVD 802 PN16 DN32 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcia | Spätný |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 18 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | DZR - mosadz |
Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
Montážna poloha | voľné |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
Počet otvorov | 2 |
Priemer [mm] | 32 mm |
Produktová skupina | Butterfly valves |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
SCIP dossier no. | b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a |
SCIP dossier product name | 065B7520 |
Teplota média [°C] [max.] | 200 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | NVD 802 |
Typ prevádzky | Samoobslužné |
Typ ventilu | Spätný ventil |
Typy pripojenia | Medzi prírubou |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Alt. médium | Roztok glykolu do 50 % |
Alter. médium 2 | Úžitková voda |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NVD 802 PN16 DN32 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcia | Spätný |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 18 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | DZR - mosadz |
Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
Montážna poloha | voľné |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
Počet otvorov | 2 |
Priemer [mm] | 32 mm |
Produktová skupina | Butterfly valves |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
SCIP dossier no. | b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a |
SCIP dossier product name | 065B7520 |
Teplota média [°C] [max.] | 200 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | NVD 802 |
Typ prevádzky | Samoobslužné |
Typ ventilu | Spätný ventil |
Typy pripojenia | Medzi prírubou |
UK RoHS compliance | Out of scope |