Spätný ventil, NVD 895, Medzi prírubou
065B7504
Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
NVD 895 PN16 DN400
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
NVD 895 PN16 DN400
Hmotnosť s obalom | 95 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 83 Kg |
Volume | 199.52 Liter |
EAN | 5710104065847 |
Hmotnosť s obalom | 95 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 83 Kg |
Volume | 199.52 Liter |
EAN | 5710104065847 |
Alt. médium | Roztok glykolu do 50 % |
Alter. médium 2 | Úžitková voda |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NVD 895 PN16 DN400 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcia | Spätný |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 5867 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
Montážna poloha | voľné |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
Počet otvorov | 2 |
Priemer [mm] | 400 mm |
Produktová skupina | Butterfly valves |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
SCIP dossier no. | 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6 |
SCIP dossier product name | 065B7504 |
Teplota média [°C] [max.] | 100 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | NVD 895 |
Typ prevádzky | Samoobslužné |
Typ ventilu | Spätný ventil |
Typy pripojenia | Medzi prírubou |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Alt. médium | Roztok glykolu do 50 % |
Alter. médium 2 | Úžitková voda |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NVD 895 PN16 DN400 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcia | Spätný |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 5867 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
Montážna poloha | voľné |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
Počet otvorov | 2 |
Priemer [mm] | 400 mm |
Produktová skupina | Butterfly valves |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
SCIP dossier no. | 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6 |
SCIP dossier product name | 065B7504 |
Teplota média [°C] [max.] | 100 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | NVD 895 |
Typ prevádzky | Samoobslužné |
Typ ventilu | Spätný ventil |
Typy pripojenia | Medzi prírubou |
UK RoHS compliance | Out of scope |