Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 92.2 Kg
Hmotnosť bez obalu 92.2 Kg
Volume 249.6 Liter
EAN 5710104065731

 

Alt. médium Roztok glykolu do 50 %
Alter. médium 2 Úžitková voda
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 402 PN10 DN250
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Spätný
Hodnoty Kvs [m³/h] 2010 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál telesa ventilu Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Menovitý tlak [bar] 10 bar
Montážna poloha voľné
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 250 mm
Produktová skupina Butterfly valves
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP dossier product name 065B7478
Teplota média [°C] [max.] 100 °C
Teplota média [°C] [min.] -10 °C
Typ NVD 402
Typ prevádzky Samoobslužné
Typ ventilu Spätný ventil
Typy pripojenia Príruba
UK RoHS compliance Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality