Ventilové klapky, VFY-WH, Rukoväť, Medziprírubová

065B7352

VFY-WH PN16 DN50 CI/PA/EPDM

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.226 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 3.226 Kilogram
Volume 2.94 Liter
EAN 5702421536100

 

Alt. médium Roztok glykolu do 50 %
Alter. médium 2 Cirkulujúca voda
Description VFY-WH PN16 DN50 CI/PA/EPDM
Dĺžka [mm] 43 mm
Funkcia Zap./Vyp.
Hodnoty Kvs [m³/h] 79 m³/h
Label product Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál prírub Šedá liatina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál telesa Šedá liatina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál telesa ventilu Šedá liatina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál tesnenia vretena Nitrile/Viton/Zinok povrch pre S. + PTFE
Materiál ventil. disku Tvárna liatina EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) s polyamidovým povrchom
Materiál vložky ventilu EPDM
Materiál vretena ventilu Nerezová oceľ AISI 420
Menovitý tlak [bar] 16 bar
Montážna poloha okrem puzdra dole
Osvedčenie CE
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Použitie Vykurovanie a chladenie
Počet otvorov 2
Prevádzkový krútiaci moment [Nm] 10 N-m
Priemer [mm] 50 mm
Produktová skupina Butterfly valves
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 16 bar
skúška netesnosti [% Kvs] Miera netesnosti A
Teplota média [°C] [max.] 120 °C
Teplota média [°C] [min.] -10 °C
Teplota okolia [°C] [min.] -10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -10 °C
Typ VFY-WH
Typ prevádzky Rukoväť
Typ príruby prevodovky F05
Typ ventilu Koncentrická konštrukcia
Typy pripojenia Medziprírubová
Uhol otáčania [°] 90 °
Štandard schvaľovania PED 97/23/CE, EN 12266-1, Stupeň A

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality