VF 3 PN16 125/220 3-cestný rotačný, príruba

065B3125

VF 3 PN16 125/220 3-cestný rotačný, príruba

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 64.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 59.1 Kilogram
Volume 107.502 Liter
EAN 5702421509647

 

Alt. médium Roztok glykolu do 50 %
Aplik. altern. VSP Centrálne zásobovanie teplom
Charakteristika prietoku Rovné percent.
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 3 PN16 125/220 3-cestný rotačný, príruba
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Miešací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 220 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitačný faktor 0.4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál telesa ventilu Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesnenia upchávky PFTE
Materiál ventilovej kuželky GGG 40
Materiál vretena ventilu Nerezová oceľ
Menovitý tlak [bar] 16 bar
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] 0.05
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
PN altern. VSP 10
Použitie Vykurovanie a chladenie
Počet otvorov 3
Priemer [mm] 125 mm
Produktová skupina Other valves
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulačný pomer 100:1
SCIP dossier no. 67e0bbf8-a09e-47f4-ae81-b581338b58f6
SCIP dossier product name VF 3 PN16 125/220 3-WAY SEATED FLANGE
Teplota média [°C] [max.] 200 °C
Teplota média [°C] [min.] -10 °C
Typ VF 3
Typy pripojenia Príruba
UK RoHS compliance Out of scope
Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.] 3 bar
Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.] 0.6 bar
Zdvih (mm) 40 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality