VB 2, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, Príruba

065B2051

VB 2 PN25 15/0,4 2-cestný rotačný prírubový

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.982 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 3.982 Kilogram
Objem 4.981 Liter
EAN 5702421508343

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30%
Aplik. altern. VSP Vykurovanie
Charakteristika prietoku Rozdelenie
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VB 2 PN25 15/0,4 2-cestný rotačný prírubový
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hodnoty Kvs [m³/h] 0.4 m³/h
Kavitačný faktor 0.5
Kavitačný faktor 100 % 0.34
Kavitačný faktor 25 % 0.58
Kavitačný faktor 50 % 0.52
Kavitačný faktor 75 % 0.5
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál sedla ventilu Nerezová oceľ
Materiál telesa ventilu Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesnenia upchávky EPDM
Materiál ventilovej kuželky Nerezová oceľ
Materiál vretena ventilu Nerezová oceľ
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] 0.05
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
PN altern. VSP 16
Poloha vretena Bez napätia otvorený
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 15 mm
Produktová skupina Motorized control valves
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulačný pomer 50:1
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 16 bar
SCIP dossier no. c1bed416-811c-4b17-aef7-acc189e27b8f
SCIP dossier product name VB 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Tlaková trieda PN 25
Typ VB 2
Typy pripojenia Príruba
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť ventilu DN 15
Zdvih (mm) 5 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality