AFT 06, 20 °C - 90 °C, 386 mm, 5.0 m

065-4391

AFT06 PN40 20-90/5m Bronzové puzdro

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.549 Kg
Hmotnosť bez obalu 4.2 Kg
Volume 36.39 Liter
EAN 5702421807941

 

Description AFT06 PN40 20-90/5m Bronzové puzdro
Dĺžka kapilárnej trubice [m] 5 m
Dĺžka snímača teploty [mm] 386 mm
Funkcia Regulátor teploty
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál impulz. potrubia Meď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímača Meď mat. č. 2.0090
Montážna verzia voľné
Priemer snímača teploty [mm] 22 mm
Pripoj. snímača R 1 kuželový sam. vonk. závit podľa DIN 2999
Produktová skupina Actuators - Temperature
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] 90 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] 20 °C
SCIP dossier no. ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product name Selfacting Thermostats - AFT
Teplota média v snímači [°C] [max.] 190 °C
Teplota okolia [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.] 50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.] -20 °C
Typ AFT 06
Zvýšenie Ks 0.8
Časová konštanta [s] 120 "
Štandard schvaľovania DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality