Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.703 Kg
Hmotnosť bez obalu 2.703 Kg
Volume 5.277 Liter
EAN 5702421544327

 

Description STM PN25 40-95/5m
Dĺžka kapilárnej trubice [m] 5 m
Dĺžka snímača teploty [mm] 210 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcia Bezpečnostný monitor teploty
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál impulz. potrubia Meď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímača Meď mat. č. 2.0090
Montážna verzia voľné
Priemer snímača teploty [mm] 16 mm
Pripoj. snímača M22x1 / R3/4 vonk. závit podľa DIN 2999
Produktová skupina Actuators - Temperature
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] 95 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] 40 °C
SCIP dossier no. 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP dossier product name STM PN25
Teplota média v snímači [°C] [max.] 145 °C
Teplota okolia [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.] 50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.] -20 °C
Typ STM
Zvýšenie Ks 0.3
Časová konštanta [s] 100 "
Štandard schvaľovania DIN EN 14597:2005-12 STW871

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality