STM, 20 °C - 75 °C, 210 mm, 5.0 m
065-0609
Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
STM PN25 20-75/5m
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
STM PN25 20-75/5m
Hmotnosť s obalom | 2.676 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 2.676 Kg |
Volume | 5.503 Liter |
EAN | 5702421544310 |
Hmotnosť s obalom | 2.676 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 2.676 Kg |
Volume | 5.503 Liter |
EAN | 5702421544310 |
Description | STM PN25 20-75/5m |
Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 5 m |
Dĺžka snímača teploty [mm] | 210 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcia | Bezpečnostný monitor teploty |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
Montážna verzia | voľné |
Priemer snímača teploty [mm] | 16 mm |
Pripoj. snímača | M22x1 / R3/4 vonk. závit podľa DIN 2999 |
Produktová skupina | Actuators - Temperature |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 75 °C |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 20 °C |
SCIP dossier no. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
SCIP dossier product name | STM PN25 |
Teplota média v snímači [°C] [max.] | 125 °C |
Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
Typ | STM |
Zvýšenie Ks | 0.3 |
Časová konštanta [s] | 100 " |
Štandard schvaľovania | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
Description | STM PN25 20-75/5m |
Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 5 m |
Dĺžka snímača teploty [mm] | 210 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcia | Bezpečnostný monitor teploty |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
Montážna verzia | voľné |
Priemer snímača teploty [mm] | 16 mm |
Pripoj. snímača | M22x1 / R3/4 vonk. závit podľa DIN 2999 |
Produktová skupina | Actuators - Temperature |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 75 °C |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 20 °C |
SCIP dossier no. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
SCIP dossier product name | STM PN25 |
Teplota média v snímači [°C] [max.] | 125 °C |
Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
Typ | STM |
Zvýšenie Ks | 0.3 |
Časová konštanta [s] | 100 " |
Štandard schvaľovania | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |