AVT (rýchle), 85 °C - 125 °C, 255 mm, 4.0 m
065-0607
Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
Hmotnosť s obalom | 1.728 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.728 Kg |
Volume | 5.437 Liter |
EAN | 5702421541210 |
Hmotnosť s obalom | 1.728 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.728 Kg |
Volume | 5.437 Liter |
EAN | 5702421541210 |
Description | AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4 |
Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 4 m |
Dĺžka snímača teploty [mm] | 255 mm |
Funkcia | Regulátor teploty |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
Montážna verzia | voľné |
Priemer snímača teploty [mm] | 16 mm |
Pripoj. snímača | R 3/4 kuželový vonk. závit podľa DIN 2999 |
Produktová skupina | Actuators - Temperature |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 125 °C |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 85 °C |
Teplota média v snímači [°C] [max.] | 175 °C |
Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
Typ | AVT (fast) |
Zvýšenie Ks | 0.7 |
Časová konštanta [s] | 30 " |
Štandard schvaľovania | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
Description | AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4 |
Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 4 m |
Dĺžka snímača teploty [mm] | 255 mm |
Funkcia | Regulátor teploty |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
Montážna verzia | voľné |
Priemer snímača teploty [mm] | 16 mm |
Pripoj. snímača | R 3/4 kuželový vonk. závit podľa DIN 2999 |
Produktová skupina | Actuators - Temperature |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 125 °C |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 85 °C |
Teplota média v snímači [°C] [max.] | 175 °C |
Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
Typ | AVT (fast) |
Zvýšenie Ks | 0.7 |
Časová konštanta [s] | 30 " |
Štandard schvaľovania | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |