Regulátor rýchlosti ventilátora, RGE

061H3022

Továrenské nastavenie [bar]: 32, Počet fáz: 1, Pásmo P max. [bar]: 8, Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]: 39, Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]: 16, Typové označenie: RGE-Z1P6-7DS

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.654 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.54 Kilogram
Objem 1.634 Liter
EAN 5702428275750

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Contain batteries No
Dá sa vykonávať servis Nie
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 900 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce] 35.4 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Klasifikácia IP krytia IP54
Kryt ZATVORENÝ
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Max. Pracovný tlak [bar] 47 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 681 psig
Max. výstup prúdu/fáza [A] 6 A
Množstvo po formátoch balenia 16 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max] 240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min] 200 V
Nastavenie min. rýchlosti [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Názov výrobku Regulátor rýchlosti ventilátora
Osvedčenie CE
UKCA
Poznámky k tlakovému pripojeniu s prvkom typu Schrader
Počet fáz 1
Počet svoriek [ks] 4 pc
Produktová skupina Electronic controllers
Príslušenstvo k výrobku Nie
Pásmo P max. [bar] 8 bar
Pásmo P max. [psi] 116 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] 39 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] 16 bar
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max] 3.9 MPa
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min] 1.6 MPa
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] 566 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] 232 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -4 °F
Tlak prasknutia [bar] 131 bar
Tlak prasknutia [psig] 1900 psig
Továrenské nastavenie [bar] 32 bar
Továrenské nastavenie [psig] 464 psig
Typ RGE
Typ prívodného tlakového pripojenia KALÍŠKOVÝ SPOJ
Typové označenie RGE-Z1P6-7DS
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce] 1/4
Vnútorný/vonkajší prívod tlaku Vnútorné
Štandardné prívodné tlakové pripojenie DIN 8906

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality