Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.227 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 1.997 Kilogram
Volume 3.44 Liter
EAN 5702423058846

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Impulzový otras No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kľúč špecifikácie MBV5000-1511
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 6 pc
Osvedčenie EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Počet vstupov [ks] 5 pc
Počet výstupov [ks] 5 pc
Product Name Description Testovací ventil
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 248 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -4 °F
Testovacia funkcia Samostatné
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie Samica
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max] 120 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max] 180 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min] 0 bar
Typ MBV 5000
Typ pripojenia výstupu Príruba
Typ skúšobného tlakového pripojenia M
Typ tlakového pripojenia G
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť skúšobného tlakového pripojenia 16 x 2
Veľkosť tlakového pripojenia 1/4
Vrátane MiniMess ÁNO
Štandardné tlakové pripojenie DIN 3852-E
Štandardné závitové tlakové pripojenie ISO 228-1

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality