Príslušenstvo vypínačov

060L341066

Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.112 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.106 Kilogram
Volume 0.167 Liter
EAN 5702423150595

 

Dĺžka pripojenia puzdra snímača [mm] 22 mm
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál puzdra snímača Mosadz
Min. dĺžka puzdra snímača [mm] 110 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce] 4 3/8 in
Množstvo po formátoch balenia 10 pc
Použité pre produkt CAS
KPS
MBC
RT
Product Name Description Puzdro snímača
Produktová skupina Switches accessories
Puzdro ext. snímača Ø [mm] 15 mm
Puzdro vnút. snímača Ø [mm] 13.5 mm
Typ Accessory
Typ prívodného tlakového pripojenia NPT
Typové označenie Puzdro snímača
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce] 1/2-14
Vnútorný/vonkajší prívod tlaku Externé
Zahrnuté súčasti Súprava tesnení
Štandardné prívodné tlakové pripojenie ANSI/ASME B1.20.1

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality