Tlakový snímač (vysielač), MBS 3050, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

060G1409

Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 3050-2431-A1FB04-4

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.178 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.157 Kilogram
Objem 0.4 Liter
EAN 5702423205073

 

+ napájanie Pin (kolík) 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické pripojenie Angular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec a samica
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Multi balenie
Impulzový otras Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Iskrovo bezpečný Nie
Klasifikácia IP krytia IP65
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] 80 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] 0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] 176 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] 32 °F
Kľúč špecifikácie MBS 3050-2431-A1FB04-4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. tlak preťaženia [bar] 50 bar
Medzinárodné číslo položky 5702423205073
Množstvo po formátoch balenia 14 pc
Napájacie napätie [V] DC [Max.] 32 V
Napájacie napätie [V] DC [Min] 9 V
Nast. nulového bodu a rozsahu Nie
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.5 %
Názov výrobku Tlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania 3.6
Osvedčenie ATEX
Preplachovacia membrána Nie
Presnosť, max. +/- FS [%] 1 %
Presnosť, typicky +/- FS [%] 0.5 %
Produktová skupina Sensors
Referencia jednotky tlaku Sealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -40 °F
Schvaľovacie komentáre ATEX Ex ec IIA T4 Gc
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -40 °F
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie Samec
Tlakové pripojenie HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.] 25 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 362.5 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Typ MBS 3050
Typ tlakového pripojenia G
UK RoHS compliance Yes
Veľkosť elektrického pripojenia Pg 9
Veľkosť tlakového pripojenia 1/4
Vysoká úroveň zacvakávania 22.4
Výstupný signál Current
Výstupný signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupný signál [mA] [Min] 4 mA
Čas odozvy max. [ms] 4 ms
Štandardné elektrické pripojenie EN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenie DIN 3852-G
– spoločný Pin (kolík) 2

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality