Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Chladivá |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |
Chladivá bez oleja |
R134a R513A R515B |
Chladivá schválené podľa UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |
Dá sa vykonávať servis |
Nie |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické pripojenie |
Gumená káblová priechodka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolácia 400 V Stupeň znečistenia: 3 Menovité impulzné napätie: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti zapojenia |
Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2 Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2 Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balenia |
Multi balenie |
Funkcia kontaktu |
2 SPST(NC) |
Funkcia resetovania, pravá strana |
Manuálne maximálne |
Funkcia resetovania, ľavá strana |
Manuálne maximálne |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategória |
IV |
Klasifikácia IP krytia |
IP30 |
Klasifikácia krytia Nema (~) |
1 |
Kompatibilita mazív |
Aplikácie bez oleja |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. skúšobný tlak na pravej strane [bar] |
35 bar |
Max. skúšobný tlak na ľavej strane [bar] |
35 bar |
Menovité hodnoty kontaktu |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Množstvo po formátoch balenia |
24 pc |
MWP pravá strana [bar] Pe |
35 bar |
MWP pravá strana [psig] Pe |
510 psig |
MWP ľavá strana [bar] Pe |
35 bar |
MWP ľavá strana [psi] Pe |
510 psig |
Názov schvaľovacieho súboru UL |
E31024 |
Okol. tepl. Poznámka |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Osvedčenie |
CCC CE CMIM DNV EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS Smernica RoHS Čína UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Popis výrobku |
Dvojitá regulácia tlaku |
Poznámky k tlakovému pripojeniu |
Rezací prstenec (krúžok pre matice) trubica 6 mm |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prvok snímania tlaku |
Vlnovec |
Príslušenstvo k výrobku |
Príslušenstvo vypínačov |
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Max] |
32 bar |
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Min] |
8 bar |
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Max] |
464 psig |
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Min] |
116 psig |
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Max] |
32 bar |
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Min] |
8 bar |
Regulácia na ľavej strane [psig] Pe [Max] |
464 psig |
Regulácia na ľavej strane [psig] Pe [Min] |
116 psig |
Rozdiel na pravej strane [bar] |
4 bar |
Rozdiel na pravej strane [psi] |
58 psi |
Rozdiel na ľavej strane [bar] |
4 bar |
Rozdiel na ľavej strane [psi] |
58 psi |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
65 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-25 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
149 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-13 °F |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
Skupina kvapaliny |
1 |
Tlak prasknutia [bar] |
140 bar |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
Typ |
KP7ABS |
Typ tlakového pripojenia |
M |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veľkosť elektrického pripojenia |
6-14 mm |
Veľkosť tlakového pripojenia |
12 x 1.5 |
Štandardné tlakové pripojenie |
ISO 8434-1 |