Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Chladivá |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Chladivá bez oleja |
R134a R513A R515B |
Chladivá schválené podľa UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Dá sa vykonávať servis |
Nie |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické pripojenie |
Gumená káblová priechodka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolácia 400 V Stupeň znečistenia: 3 Menovité impulzné napätie: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti zapojenia |
Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2 Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2 Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balenia |
Multi balenie |
Funkcia kontaktu |
SPDT+SPST(NO) |
Funkcia resetovania, pravá strana |
Manuálne maximálne |
Funkcia resetovania, ľavá strana |
Automatický |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasifikácia IP krytia |
IP30 |
Klasifikácia krytia Nema (~) |
1 |
Kompatibilita mazív |
Aplikácie bez oleja |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Menovité hodnoty kontaktu |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Terminál D: 50 VA, 400 V |
Množstvo po formátoch balenia |
32 pc |
MWP pravá strana [bar] Pe |
35 bar |
MWP pravá strana [psig] Pe |
510 psig |
MWP ľavá strana [bar] Pe |
17 bar |
MWP ľavá strana [psi] Pe |
245 psig |
Názov schvaľovacieho súboru UL |
E31024 |
Okol. tepl. Poznámka |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Osvedčenie |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS Smernica RoHS Čína UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Popis výrobku |
Dvojitá regulácia tlaku |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prvok snímania tlaku |
Vlnovec |
Príslušenstvo k výrobku |
Príslušenstvo vypínačov |
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Max] |
32 bar |
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Min] |
8 bar |
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Max] |
464 psig |
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Min] |
116 psig |
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Max] |
7.5 bar |
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Min] |
-0.2 bar |
Regulácia na ľavej strane, rozsah Pe |
6 inHg - 108 psig |
Rozdiel na pravej strane [bar] |
4 bar |
Rozdiel na pravej strane [psi] |
58 psi |
Rozdiel na ľavej strane [bar] [Max] |
4 bar |
Rozdiel na ľavej strane [bar] [Min] |
0.7 bar |
Rozdiel na ľavej strane [psi] [Max] |
58 psi |
Rozdiel na ľavej strane [psi] [Min] |
10 psi |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
65 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
149 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-40 °F |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie |
Samica |
Typ |
KP15 |
Typ tlakového pripojenia |
Spájka, ODF |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veľkosť elektrického pripojenia |
6-14 mm |
Veľkosť tlakového pripojenia |
1/4 |
Štandardné tlakové pripojenie |
EN 1254-1 |