tlakový spínač, KP15

060-126466

null: -0.20 - 7.50, Regulácia na pravej strane [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Rozdiel na ľavej strane [bar]: 0.70 - 4.00, Rozdiel na pravej strane [bar]: 4.0, Funkcia kontaktu: SPDT+SPST(NO), Funkcia resetovania, ľavá strana: Automatický

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.469 Kilogram
Objem 0.861 Liter
EAN 5702422032946

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chladivá R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Chladivá bez oleja R134a
R513A
R515B
Chladivá schválené podľa UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Dá sa vykonávať servis Nie
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické pripojenie Gumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolácia 400 V
Stupeň znečistenia: 3
Menovité impulzné napätie: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojenia Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2
Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2
Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Multi balenie
Funkcia kontaktu SPDT+SPST(NO)
Funkcia resetovania, pravá strana Manuálne maximálne
Funkcia resetovania, ľavá strana Automatický
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP30
Klasifikácia krytia Nema (~) 1
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. skúšobný tlak na pravej strane [bar] 35 bar
Max. skúšobný tlak na ľavej strane [bar] 20 bar
Menovité hodnoty kontaktu AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Terminál D: 50 VA, 400 V
Množstvo po formátoch balenia 24 pc
MWP pravá strana [bar] Pe 35 bar
MWP pravá strana [psig] Pe 510 psig
MWP ľavá strana [bar] Pe 17 bar
MWP ľavá strana [psi] Pe 245 psig
Názov schvaľovacieho súboru UL E31024
Názov výrobku tlakový spínač
Okol. tepl. Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Osvedčenie BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
Smernica RoHS Čína
c UL us UL873, CS C22.2
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Popis výrobku Dvojitá regulácia tlaku
Produktová skupina Switches and thermostats
Prvok snímania tlaku Vlnovec
Príslušenstvo k výrobku Príslušenstvo vypínačov
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Max] 32 bar
Regulácia na pravej strane [bar] Pe [Min] 8 bar
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Max] 464 psig
Regulácia na pravej strane [psig] Pe [Min] 116 psig
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Max] 7.5 bar
Regulácia na ľavej strane [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Regulácia na ľavej strane, rozsah Pe 6 inHg - 108 psig
Rozdiel na pravej strane [bar] 4 bar
Rozdiel na pravej strane [psi] 58 psi
Rozdiel na ľavej strane [bar] [Max] 4 bar
Rozdiel na ľavej strane [bar] [Min] 0.7 bar
Rozdiel na ľavej strane [psi] [Max] 58 psi
Rozdiel na ľavej strane [psi] [Min] 10 psi
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -40 °F
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie Samec
Typ KP15
Typ tlakového pripojenia KALÍŠKOVÝ SPOJ
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Veľkosť elektrického pripojenia 6-14 mm
Veľkosť tlakového pripojenia 1/4
Štandardné tlakové pripojenie DIN 8906

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality