China RoHS compliance |
Out of scope |
Dá sa vykonávať servis |
Ext. operat. valve spare parts |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formát balenia |
Multi balenie |
Funkcia |
NC |
Hodnota Cv [gal/min] |
6.5 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] |
5.7 m³/h |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa |
Nerezová oceľ |
Materiál tesnenia |
PTFE |
Max. Pracovný tlak [bar] |
25 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
363 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] |
37.5 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] |
544 psig |
Množstvo po formátoch balenia |
8 pc |
Prevádzka |
Piest (uhol) |
Priemer riadiacej hlavy [mm] |
50 mm |
Product Name Description |
Rohový externe ovládaný ventil |
Produktová skupina |
Externally operated valves |
Prípoj vnút./vonk. |
Vnútorné |
Príslušenstvo k výrobku |
Ext. operat. valve accessories |
Rozdielový tlak [bar] [max.] |
16 bar |
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max] |
10 bar |
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min] |
4 bar |
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Max] |
145 psig |
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Min] |
58 psig |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
60 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-30 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
140 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-22 °F |
SCIP dossier no. |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
SCIP dossier product name |
AV210 bronze |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] |
180 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] |
-30 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] |
356 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] |
-22 °F |
Tlakový rozdiel [bar] [Min] |
0 bar |
Typ |
AV210B |
Typ prípoja |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uzatvorenie |
Proti prietoku |
Veľkosť dýzy [mm] |
15 mm |
Veľkosť prípoja [palce] |
1/2 |