Spare part, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Coil Type B, Cable plug
042N0265
Product Type: Spare part, Used for product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Coil Type B, Type designation: Cable plug, Cable plug
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Product Type: Spare part, Used for product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Coil Type B, Type designation: Cable plug, Cable plug
Hmotnosť s obalom | 0.026 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.026 Kg |
Volume | 0.056 Liter |
EAN | 5702423205899 |
Hmotnosť s obalom | 0.026 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.026 Kg |
Volume | 0.056 Liter |
EAN | 5702423205899 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farba LED | Červený |
Forma elektrického pripojenia | Formulár A |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP65 |
Kontakty | 2 + PE |
Materiál kontaktu | CuZn (pokovovaný meďou/cínom) |
Materiál tesnenia | NBR |
Max odpor kontaktu [mOhm] | 15 mOhm |
Max. prevádzkový prúd [A] | 16 A |
Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Napájacie napätie [V] DC | 230 V |
Osvedčenie |
CE UKCA |
Použité pre produkt |
018F Coil Type B 018Z Cievka typu B 042N Coil Type B |
Priemer kábla [in] [Min] | 0.24 in |
Priemer kábla [mm] [Max] | 8 mm |
Priemer kábla [mm] [Min] | 6 mm |
Priemer kábla [palce] [Max] | 0.32 in |
Product Name Description | Cable plug |
Produktová skupina | Solenoid coil accessories |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 90 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 194 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
Supply voltage [V] DC | 230 V |
Tolerancia | ± 10% |
Typ | Spare part |
Typ telesa | Priesvitný |
Typ tesnenia | Profilovaný |
Typové označenie | Konektor kábla |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť vodiča, max. [mm2] | 1.5 mm² |
Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farba LED | Červený |
Forma elektrického pripojenia | Formulár A |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP65 |
Kontakty | 2 + PE |
Materiál kontaktu | CuZn (pokovovaný meďou/cínom) |
Materiál tesnenia | NBR |
Max odpor kontaktu [mOhm] | 15 mOhm |
Max. prevádzkový prúd [A] | 16 A |
Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Napájacie napätie [V] DC | 230 V |
Osvedčenie |
CE UKCA |
Použité pre produkt |
018F Coil Type B 018Z Cievka typu B 042N Coil Type B |
Priemer kábla [in] [Min] | 0.24 in |
Priemer kábla [mm] [Max] | 8 mm |
Priemer kábla [mm] [Min] | 6 mm |
Priemer kábla [palce] [Max] | 0.32 in |
Product Name Description | Cable plug |
Produktová skupina | Solenoid coil accessories |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 90 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 194 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
Supply voltage [V] DC | 230 V |
Tolerancia | ± 10% |
Typ | Spare part |
Typ telesa | Priesvitný |
Typ tesnenia | Profilovaný |
Typové označenie | Konektor kábla |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť vodiča, max. [mm2] | 1.5 mm² |
Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803 |