Cable, Power cable
040B0149
Dĺžka kábla [m]: 6.00, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 45, Napájacie napätie [V] AC: 24 - 230
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Dĺžka kábla [m]: 6.00, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 45, Napájacie napätie [V] AC: 24 - 230
Hmotnosť s obalom | 0.277 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.275 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665114 |
Hmotnosť s obalom | 0.277 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.275 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665114 |
Dĺžka kábla [m] | 6 m |
Forma elektrického pripojenia | Form B and C |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Krajina pôvodu | VYROBENÝ V ČÍNE |
Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
Napájacie napätie [V] AC [Min] | 24 V |
Osvedčenie |
CE UKCA |
Použité pre produkt |
COM 10C COM 20C |
Product Name Description | Cable |
Produktová skupina | Oil management accessories |
Typ | Accessory |
Typové označenie | Power cable |
Štandardné elektrické pripojenie | DIN 43650 |
Dĺžka kábla [m] | 6 m |
Forma elektrického pripojenia | Form B and C |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Krajina pôvodu | VYROBENÝ V ČÍNE |
Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
Napájacie napätie [V] AC [Min] | 24 V |
Osvedčenie |
CE UKCA |
Použité pre produkt |
COM 10C COM 20C |
Product Name Description | Cable |
Produktová skupina | Oil management accessories |
Typ | Accessory |
Typové označenie | Power cable |
Štandardné elektrické pripojenie | DIN 43650 |