COM 10C
040B0120
Typ: COM 10C, Napájacie napätie [V] AC: 24, Max. Pracovný tlak [bar]: 60.0, Max. OPD [bar]: 40.0, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 6
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ: COM 10C, Napájacie napätie [V] AC: 24, Max. Pracovný tlak [bar]: 60.0, Max. OPD [bar]: 40.0, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 6
Hmotnosť s obalom | 0.675 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 0.575 Kilogram |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664698 |
Hmotnosť s obalom | 0.675 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 0.575 Kilogram |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664698 |
Chladivá |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Dá sa vykonávať servis | náhradné diely OUB |
Formát balenia | Multi balenie |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita mazív |
MO PAG POE |
Krajina pôvodu | VYROBENÉ V NEMECKU |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. OPD [bar] | 40 bar |
Max. Pracovný tlak [bar] | 60 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 870 psig |
Max. prevádzkový prúd [A] | 0.4 A |
Menovité hodnoty kontaktu | 3 A, 230 V |
Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
Osvedčenie |
CE EAC UKCA |
Product Name Description | Oil level regulator |
Produktová skupina | Oil level regulators |
Príslušenstvo k výrobku | Oil Management assesories |
SCIP dossier no. | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Typ | COM 10C |
Chladivá |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Dá sa vykonávať servis | náhradné diely OUB |
Formát balenia | Multi balenie |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita mazív |
MO PAG POE |
Krajina pôvodu | VYROBENÉ V NEMECKU |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. OPD [bar] | 40 bar |
Max. Pracovný tlak [bar] | 60 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 870 psig |
Max. prevádzkový prúd [A] | 0.4 A |
Menovité hodnoty kontaktu | 3 A, 230 V |
Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
Osvedčenie |
CE EAC UKCA |
Product Name Description | Oil level regulator |
Produktová skupina | Oil level regulators |
Príslušenstvo k výrobku | Oil Management assesories |
SCIP dossier no. | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Typ | COM 10C |