China RoHS compliance |
Yes |
Chladivá |
R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454B R454C R455A R507A R513A R600 R600a |
Chladivá schválené podľa UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Dá sa vykonávať servis |
náhradné diely OUB |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formát balenia |
Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikátor smeru prietoku |
Vyryté OLEJ/VO VNÚTRI/VON |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. Pracovný tlak [bar] |
28 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
406 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] |
40 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] |
580 psig |
Menovitý výkon R22 [kW] |
3.1 kW |
Menovitý výkon R404A/R507 [kW] |
3.5 kW |
Menovitý výkon R407C [kW] |
4.4 kW |
Menovitý výkon R134a [kW] |
2.5 kW |
Množstvo po formátoch balenia |
4 pc |
Názov schvaľovacieho súboru |
ODLUČOVAČ OLEJA CHLADIVA 169N |
Obj. olejového zásobníka [foz US] |
3.38 Fluid Ounce US |
Obj. olejového zásobníka [l] |
0.1 L |
Osvedčenie |
UVEDENÝ V C UL USA EAC LLC CDC TYSK |
Product Name Description |
Odlučovač oleja |
Produktová skupina |
Oil separators |
Príslušenstvo k výrobku |
Oil Management assesories |
SCIP dossier no. |
84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] |
120 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] |
-40 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] |
248 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] |
-40 °F |
Typ |
OUB 1 |
Typ pripojenia spiatočky |
KALÍŠKOVÝ SPOJ |
Typ prívodného pripojenia |
Spojovacia matica |
Typ vývodného pripojenia |
Spojovacia matica |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť pripojenia spiatočky [palce] |
7/16 in - 20 UNF |
Veľkosť prívodu [palce] |
3/4 in - 16 UNF |
Veľkosť vývodu [palce] |
3/4 in - 16 UNF |
Čistý objem [gal US] |
0.14 gal |
Čistý objem [l] |
0.52 L |
Ďalšie informácie |
Bez spojov |