Regulátor tlaku výparníka, KVP 12

034L1028

Veľkosť prívodu [mm]: 12.00, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Hodnota Kv [m³/h]: 2.500, Max. Pracovný tlak [bar]: 18.0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.32 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.306 Kilogram
Objem 0.62 Liter
EAN 5702428410991

 

China RoHS compliance Yes
Chladivá R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Chladivá bez oleja R1234ze(E)
R513A
Chladivá schválené podľa UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Dá sa vykonávať servis Náhradné diely ventilov KV
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Priemyselný balík
Hodnota Cv [gal/min] 2.9 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 2.5 m³/h
Identický produkt 034L0028
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Vyrytá 1-smerná šípka
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. Pracovný tlak [bar] 18 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 260 psig
Max. skúšobný tlak [bar] 19.8 bar
Max. skúšobný tlak [psig] 286 psig
Menovitý výkon R134a [TR] 0.9 TR
Menovitý výkon R22 [kW] 4 kW
Menovitý výkon R22 [TR] 1.3 TR
Menovitý výkon R404A/R507 [kW] 3.6 kW
Menovitý výkon R404A/R507 [TR] 1.2 TR
Menovitý výkon R407C [kW] 3.7 kW
Menovitý výkon R407C [TR] 1.2 TR
Menovitý výkon R134a [kW] 2.8 kW
Množstvo po formátoch balenia 18 pc
Názov schvaľovacieho súboru VENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobku Regulátor tlaku výparníka
Osvedčenie UVEDENÝ V C UL USA
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
Smernica RoHS Čína
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Poznámka k hodnote kV PRI MAX. P-BAND
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Príslušenstvo k výrobku Nie
Pásmo P max. [bar] 1.7 bar
Pásmo P max. [psi] 24.6 psi
Rozsah regulácie [bar] [Max] 5.5 bar
Rozsah regulácie [bar] [Min] 0 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] 80 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] 0 psig
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -45 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -49 °F
Továrenské nastavenie [bar] 2 bar
Továrenské nastavenie [psig] 29 psig
Typ KVP 12
Typ prívodného pripojenia Spájka, ODF
Typ vývodného pripojenia Spájka, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veľkosť prívodu [mm] 12 mm
Veľkosť vývodu [mm] 12 mm
Zariadenie Prístupový port k ventilom Schrader

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality