Elektronický expanzný ventil, ETS 100

034G0515

Typ prívodného pripojenia: Spájka ODF, Veľkosť prívodu [palce]: 1 1/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1 1/8 in

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.948 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 1.7 Kilogram
Objem 6.248 Liter
EAN 5702428827263

 

CE evaluated Yes
Celkové kroky 3530 (celé kroky)
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Max] 23 s
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Min] 11.5 s
China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Chladivá schválené podľa UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R744
Contain batteries No
Dá sa vykonávať servis Náhradné diely krokového motora ventilu
Elektrické pripojenie M12
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balenia Jednodielne balenie
Fázová indukčnosť [µH] 85000 μH
Fázový prúd (RMS) [mA] 100 mA
Fázový prúd (špičkový) [mA] 141 mA
Kategória I
Klasifikácia IP krytia IP67
Kompatibilita mazív MO
POE
Kompatibilné regulátory Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Materiál prípoja Bimetalový: Oceľ/meď
Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W] 5.5 W
Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W] 1.3 W
Max. OPD [bar] 33 bar
Max. OPD [psi] 478.6 psi
Max. povolený pracovný cyklus [%] 100 %
Max. Pracovný tlak [bar] 45.5 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 660 psig
Max. reverzný OPD [bar] 33 bar
Max. reverzný OPD [psi] 478.6 psi
Menovité podmienky výk. [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Menovité podmienky výk. [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Menovitý výkon R134a [TR] 91.2 TR
Menovitý výkon R22 [kW] 400.4 kW
Menovitý výkon R22 [TR] 115.4 TR
Menovitý výkon R404A/R507 [kW] 300.5 kW
Menovitý výkon R404A/R507 [TR] 86.6 TR
Menovitý výkon R407C [kW] 447.8 kW
Menovitý výkon R407C [TR] 128.7 TR
Menovitý výkon R410A [kW] 488.4 kW
Menovitý výkon R410A [TR] 140.9 TR
Menovitý výkon R134a [kW] 316.5 kW
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Možnosť manuálnej prevádzky Servisný ovládač (poháňač) AST-G
Napätie [V] DC [Max] 13.8 V
Napätie [V] DC [Min] 11.5 V
Názov výrobku Elektronický expanzný ventil
Odpor [kOhm] 0.1 kOhm
Osvedčenie CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Poznámky k menovitým podm. výk. Plný zdvih otvorený, normálny prietok
Priezorník ÁNO
Produktová skupina Expansion valves
Príslušenstvo k výrobku Príslušenstvo krokového motora ventilu
Režim kroku 2-fázový celý krok
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -40 °F
SCIP dossier no. c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
SCIP dossier product name ETS 50-100 with sight glass
Skupina kvapaliny 2
Smer Prechodový
Smer prietoku Obojsmerný prietok
Teplota chladiva [ºC] [Max] 65 °C
Teplota chladiva [ºC] [Min] -40 °C
Teplota chladiva [ºF] [Max] 150 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min] -40 °F
Typ ETS 100
Typ motora Bipolárny
Typ prívodného pripojenia Spájka ODF
Typ vývodného pripojenia Spájka ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veľkosť elektrického pripojenia 4 kolíky
Veľkosť prívodu [palce] 1 1/8 in
Veľkosť vývodu [palce] 1 1/8 in
Vyvažovací port [Áno/Nie] ÁNO

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality