Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkcia: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, EPDM

032H8000

Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: PZH, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.102 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.098 Kg
Volume 0.114 Liter
EAN 5702423050260

 

Aktuátor A
Application Uzavretý alebo odpadový (systém)
China RoHS compliance Out of scope
Dá sa vykonávať servis Náhradné diely elektromagnetického ventilu
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Multi balenie
Funkcia NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.05 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 0.04 m³/h
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Vyrytá 1-smerná šípka
Komentáre k tolerancii médií Neutrálne médiá
Kľúč špecifikácie EV210A 1.2B G 18E NC000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál prípoja Mosadz
Materiál telesa Mosadz
Materiál tesnenia EPDM
Max. Pracovný tlak [bar] 30 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 435 psig
Max. skúšobný tlak [bar] 45 bar
Max. skúšobný tlak [psig] 653 psig
Max. teplota okolia [°C] 50 °C
Max. teplota okolia [°F] 122 °F
Max. viskozita média [cSt] 20 cSt
Množstvo po formátoch balenia 16 pc
Názov programu súčastí EV210A
Odh. čas do otvorenia, voda [ms] 10 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms] 10 ms
Odporúčania pre médiá Water & Brine
Osvedčenie PZH
Počet ciest 2/2
Prevádzka Priamo ovládaný
Product Name Description Elektromagnetický ventil
Produktová skupina Solenoid valves
Prípoj vnút./vonk. Vnútorné
Príslušenstvo k výrobku Príslušenstvo elektromagnetického ventilu
Rozdielový tlak [bar] [max.] 30 bar
SCIP dossier no. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Skupina kvapaliny 1
Smer prietoku Jednosmerný prietok
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -22 °F
Systém aktuátora [mm] 9 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min] 0 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max] 435 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min] 0 psi
Typ EV210A
Typ prípoja G
Typové označenie EV210A 1.2
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť aktuátora 9 mm
Veľkosť aktuátora [palce] 0.35 in
Veľkosť dýzy [mm] 1.2 mm
Veľkosť frakcie dýzy [palce] 3/64 in
Veľkosť prípoja [palce] 1/8
Štandardný prípoj ISO 228-1

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality