Elektromagnetický ventil, EVRA 3
032F310231
Elektromagnetický ventil, Typ: EVRA 3, Funkcia: NC, Typ prívodného pripojenia: Príruba, Typ vývodného pripojenia: Príruba
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Elektromagnetický ventil, Typ: EVRA 3, Funkcia: NC, Typ prívodného pripojenia: Príruba, Typ vývodného pripojenia: Príruba
Hmotnosť s obalom | 1.218 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 1.149 Kilogram |
Volume | 1.67 Liter |
EAN | 5702422039464 |
Hmotnosť s obalom | 1.218 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 1.149 Kilogram |
Volume | 1.67 Liter |
EAN | 5702422039464 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Cievka | ÁNO |
Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
Dĺžka kábla [m] | 1 m |
Dĺžka kábla [palce] | 40 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Multi balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Funkcia | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.27 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 0.23 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál telesa | Automatová oceľ |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
Max. Pracovný tlak [bar] | 42 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 610 psig |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
Možnosť manuálnej prevádzky | Nie |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
Napájacie napätie 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
Názov programu súčastí | EVRA / EVRAT |
Osvedčenie |
EAC LLC CDC TYSK |
Poznámka k strednému rozsahu teploty | Odmrazovanie max 130 °C/265 °F |
Prevádzka ventilu | JEDNOSMERNÝ |
Pripojenie cievky | Kábel |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Príslušenstvo k výrobku |
Príruby Príslušenstvo solenoidovej cievky |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
Smer | Prechodový |
Spotreba energie | 10 W |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 12 W |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 105 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 221 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
Teplota okolia | -40 - 80 °C |
Typ | EVRA 3 |
Typ cievky | BF230AS |
Typ prívodného pripojenia | Príruba |
Typ vývodného pripojenia | Príruba |
Typové označenie | Elektromagnetický ventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť dýzy [mm] | 3 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Cievka | ÁNO |
Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
Dĺžka kábla [m] | 1 m |
Dĺžka kábla [palce] | 40 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Multi balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Funkcia | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.27 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 0.23 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál telesa | Automatová oceľ |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
Max. Pracovný tlak [bar] | 42 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 610 psig |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
Možnosť manuálnej prevádzky | Nie |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
Napájacie napätie 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
Názov programu súčastí | EVRA / EVRAT |
Osvedčenie |
EAC LLC CDC TYSK |
Poznámka k strednému rozsahu teploty | Odmrazovanie max 130 °C/265 °F |
Prevádzka ventilu | JEDNOSMERNÝ |
Pripojenie cievky | Kábel |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Príslušenstvo k výrobku |
Príruby Príslušenstvo solenoidovej cievky |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
Smer | Prechodový |
Spotreba energie | 10 W |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 12 W |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 105 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 221 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
Teplota okolia | -40 - 80 °C |
Typ | EVRA 3 |
Typ cievky | BF230AS |
Typ prívodného pripojenia | Príruba |
Typ vývodného pripojenia | Príruba |
Typové označenie | Elektromagnetický ventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť dýzy [mm] | 3 mm |