Oil Nozzles, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0055

0.75GAL 45B OD

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.034 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.033 Kilogram
Objem 0.024 Liter
EAN 5702425012297

 

Capacity [kg/h] 2.94 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 0.75 gal/h
CE evaluated Yes
CEN Nie
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 0.75GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filter grade [µm] 45
Filter type Sinter
Formát balenia Priemyselný balík
LE anti-drip valve Nie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Množstvo po formátoch balenia 10 pc
Osvedčenie CE
Produktová skupina Oil Nozzles
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product name OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Shape Conical
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 45 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
Typ OD B
Typ materiálu Brass
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality