Ventilová stanica, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Štandardný prípoj: EN 10220

027L3012

Veľkosť pripojenia [mm]: 32, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 10.273 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 9.707 Kilogram
Volume 27.38 Liter
EAN 5702428240666

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Dá sa vykonávať servis náhradné diely ICF
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Jednodielne balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória II
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál prípoja Oceľ
Materiál telesa Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
Množstvo bočných portov [ks] 6 pc
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Modul 1 Uzatvárací ventil
Modul 2 Filter
Modul 3 Elektromagnetický ventil
Modul 4 Manuálne otvorenie
Modul 5 Manuálne ovládaný regulačný ventil
Modul 6 Uzatvárací/spätný ventil
Názov schvaľovacieho súboru UL VENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Osvedčenie CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Popis výrobku Riešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úprava Zn (TLP)
Product Name Description Ventilová stanica
Produktová skupina Multifunction valves
Príslušenstvo k výrobku Príslušenstvo ICF
Skupina kvapaliny 1
Smer Prechodový
Teplotný rozsah [°C] [max.] 120 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ ICF 20-6-2RA
Typ modulu 1 ICFS 20
Typ modulu 2 ICFF 20
Typ modulu 3 ICFE 20
Typ modulu 4 ICFO 20
Typ modulu 5 ICFR 20A
Typ modulu 6 ICFN 20
Typ pripojenia bočného portu G
Typ prípoja Tupý zvar
Typový kód ICF ICF-20-6-32DSXFXEXOXRANX62XX
UK RoHS compliance Out of scope
Umiestnenie bočného portu P2-P4-P5-P7-P9-P10
Veľkosť pripojenia [mm] 32 mm
Veľkosť pripojenia bočného portu [palce] 3/8 in
Veľkosť prípoja [palce] 1 1/4 in
Zariadenie Uzáver
Štandardný prípoj EN 10220

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality