Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS1 25-5, 25.0 mm, Tupý zvar

027H2020

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 1.700, Materiál prípoja: Oceľ

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.69 Kg
Hmotnosť bez obalu 3.425 Kg
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428237017

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Dá sa vykonávať servis náhradné diely ICM/ICS/ICLX
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 2 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 1.7 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória Art. 3, par. 3
Konfigurácia otvorenia Zatvorený (delta p = 0 barov)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (delta p = 0,07 - 0,2 baru)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál prípoja Oceľ
Materiál telesa Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 65 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 943 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Možnosť manuálnej prevádzky Manuálne otvorenie vretena
Názov programu súčastí ICS
Názov schvaľovacieho súboru UL VENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Osvedčenie EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Popis výrobku Ventil ovládaný servom
Povrchová úprava Zn (TLP)
Prevádzka ventilu Riadený pilotným ventilom
Pripojenie ext. pilotného tlaku Zváracia vsuvka (port P2)
Pripojenie manometra vnútorný závit so záslepkou
Product Name Description Servoventil riadený pilotným ventilom
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Skupina kvapaliny 1
Smer Prechodový
Teplotný rozsah [°C] [max.] 120 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ ICS1 25-5
Typ prívodného pripojenia Tupý zvar
Typ vývodného pripojenia Tupý zvar
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia ventilu Štandardná verzia
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] 25 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 1 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] 25 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] 1 in
Vrchný kryt 1 funkčný modul
Značka ICV Flexline
Štandardný prípoj EN 10220

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality