Motorom ovládaný ventil, ICM 20-C, Oceľ

027H1032

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 20.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 4.600

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.004 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.899 Kg
Volume 3.549 Liter
EAN 5702428237338

 

Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Chladivá bez oleja R1234ze(E)
R134a
Dá sa vykonávať servis náhradné diely ICM/ICS/ICLX
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 5.33 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 4.6 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória Art. 3, par. 3
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál prípoja Oceľ
Materiál telesa Oceľ
Max. OPD [bar] 52 bar
Max. OPD [psig] 702 psig
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Možnosť manuálnej prevádzky prostredníctvom nastavenia ICAD
prostredníctvom multifunkčného nástroja
Názov programu súčastí ICM
Názov schvaľovacieho súboru UL VENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Osvedčenie EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Popis výrobku Motorom ovládaný ventil
Povrchová úprava Zn (TLP)
Prevádzka ventilu Ovládaný motorom
Product Name Description Motorom ovládaný ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo ICAD
príslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Skupina kvapaliny 1
Smer Prechodový
Systém aktuátora motor ICAD, magnetická spojka
Teplotný rozsah [°C] [max.] 120 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ ICM 20-C
Typ prívodného pripojenia Tupý zvar
Typ vývodného pripojenia Tupý zvar
Verzia ventilu Štandardná verzia
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] 20 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 3/4 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] 20 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] 3/4 in
Vrchný kryt Aktuátor
Značka ICV Flexline
Čas otvorenia/zatvorenia [s] 3 s
Štandardný prípoj EN 10220

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality