Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE D2300-C, Multi balenie
021U0689
Menovitý výkon R410A [kW]: 5.00, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Menovitý výkon R410A [kW]: 5.00, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121
Hmotnosť s obalom | 2.323 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 1.376 Kilogram |
Volume | 28.054 Liter |
EAN | 5702424290917 |
Hmotnosť s obalom | 2.323 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 1.376 Kilogram |
Volume | 28.054 Liter |
EAN | 5702424290917 |
China RoHS compliance | Yes |
Chladivá |
R290 R1234yf R134a R32 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R452B R454B R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka cievky [in] | 31.57 in |
Dĺžka cievky [mm] | 802 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balenia | Multi balenie |
Hĺbka cievky [in] | 0.63 in |
Hĺbka cievky [mm] | 16 mm |
Identický produkt | 021U0609 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | II |
Konštrukčný tlak [MPa] | 4.5 MPa |
Konštrukčný tlak [psig] | 653 psig |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál montážnej lišty | HLINÍK |
Materiál telesa | HLINÍK |
Max. Pracovný tlak [bar] | 45 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
Menovité podmienky výk. [IMP] |
Rýchlosť vzduchu = 492 stôp/min Teplota okolia = 95 °F Delta t = 21,6 °F Podchladenie = 9 °F |
Menovité podmienky výk. [SI] |
Rýchlosť vzduchu = 2,5 m/s Teplota okolia = 35 °C Delta t = 12 °C Podchladenie = 5 °C |
Menovitý výkon R410A [kW] | 5 kW |
Menovitý výkon R410A [TR] | 1.43 TR |
Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
Názov schvaľovacieho súboru |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Oblasť použitia |
Chladenie Klimatizácia |
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max] | 72 °C |
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min] | -40 °C |
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max] | 162 °F |
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min] | -40 °F |
Osvedčenie |
EAC PED UL |
Počet trubíc [ks] | 24 |
Product Name Description | Tepelné výmenníky Micro Channel |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Príslušenstvo k výrobku | Nie |
Skupina kvapaliny |
1 2 |
Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 121 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | MCHE D2300-C |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typové označenie | D2300-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Veľkosť prívodu [mm] | 9.52 mm |
Veľkosť prívodu [palce] | 3/8 in |
Veľkosť vývodu [mm] | 7.94 mm |
Veľkosť vývodu [palce] | 5/16 in |
Vnútorný objem [cm³] | 230 cm³ |
Vnútorný objem [in³] | 14 in³ |
Výška cievky [in] | 9.45 in |
Výška cievky [mm] | 240 mm |
Zdvih rebra [mm] | 1.1 mm |
Číslo dielu | DM0030 |
China RoHS compliance | Yes |
Chladivá |
R290 R1234yf R134a R32 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R452B R454B R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka cievky [in] | 31.57 in |
Dĺžka cievky [mm] | 802 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balenia | Multi balenie |
Hĺbka cievky [in] | 0.63 in |
Hĺbka cievky [mm] | 16 mm |
Identický produkt | 021U0609 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | II |
Konštrukčný tlak [MPa] | 4.5 MPa |
Konštrukčný tlak [psig] | 653 psig |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál montážnej lišty | HLINÍK |
Materiál telesa | HLINÍK |
Max. Pracovný tlak [bar] | 45 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
Menovité podmienky výk. [IMP] |
Rýchlosť vzduchu = 492 stôp/min Teplota okolia = 95 °F Delta t = 21,6 °F Podchladenie = 9 °F |
Menovité podmienky výk. [SI] |
Rýchlosť vzduchu = 2,5 m/s Teplota okolia = 35 °C Delta t = 12 °C Podchladenie = 5 °C |
Menovitý výkon R410A [kW] | 5 kW |
Menovitý výkon R410A [TR] | 1.43 TR |
Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
Názov schvaľovacieho súboru |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Oblasť použitia |
Chladenie Klimatizácia |
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max] | 72 °C |
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min] | -40 °C |
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max] | 162 °F |
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min] | -40 °F |
Osvedčenie |
EAC PED UL |
Počet trubíc [ks] | 24 |
Product Name Description | Tepelné výmenníky Micro Channel |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Príslušenstvo k výrobku | Nie |
Skupina kvapaliny |
1 2 |
Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 121 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | MCHE D2300-C |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typové označenie | D2300-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Veľkosť prívodu [mm] | 9.52 mm |
Veľkosť prívodu [palce] | 3/8 in |
Veľkosť vývodu [mm] | 7.94 mm |
Veľkosť vývodu [palce] | 5/16 in |
Vnútorný objem [cm³] | 230 cm³ |
Vnútorný objem [in³] | 14 in³ |
Výška cievky [in] | 9.45 in |
Výška cievky [mm] | 240 mm |
Zdvih rebra [mm] | 1.1 mm |
Číslo dielu | DM0030 |